Montážní deska pro VX, TS

Obj. č.: VX 5051035

Upevnění montážních desek pro TS

Upevnění montážních desek pro VX

Upevnění montážních desek Systém řadového spojení VX25, nerez ocel

Obj. č.:
VX 5051035
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozměry montážní desky (Š x V)
499 mm x 1.496 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: = 600 mm
Výška: = 1.600 mm
Montážní pokyn
K montáži do skříní TS je nezbytné upevnění montážní desky 5050.063.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
19,8 kg
Brutto hmotnost
26,13 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177928251
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216