- Obj. č.:
- VX 5051111
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
Štítok zámku
Zámok vrátane vložky s dvojitým britom
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Upevňovací prvok tyčového uzáveru
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX single-door
VX two-door, main door
Výška: 1.200 mm
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
- Štítok zámku
- Zámok vrátane vložky s dvojitým britom
- Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Upevňovací prvok tyčového uzáveru
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83015000
- EAN
- 4028177927490
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
-
Tyčový uzáver na bočné dvere, pre dvojdverové TS, farba: natural, rozsah dodávky: centrálna aretácia