- Obj. č.:
- VX 5051115
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
Štítok zámku
Zámok vrátane vložky s dvojitým britom
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Upevňovací prvok tyčového uzáveru
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX single-door
VX two-door, main door
Výška: 2.000 mm
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
- Štítok zámku
- Zámok vrátane vložky s dvojitým britom
- Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Upevňovací prvok tyčového uzáveru
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 kg
- Brutto hmotnosť
- 3 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83015000
- EAN
- 4028177927452
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217