Skrutka do plechu VX

Obj. č.: VX 5051018

Screw for VX gland plates

Obj. č.:
VX 5051018
Prevedenie
Skrutka s hviezdicovou drážkou 30
Materiál
Oceľ
Rozmery
Dĺžka: 13 mm
Rozmery
Závit: 5.5
Dĺžka závitu: 13 mm
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,1 kg
Brutto hmotnosť
0,184 kg
Číslo colnej sadzby
73181900
EAN
4028177934320
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Závitorezná skrutka s hviezdicovou drážkou VX s nákružkom, pre oceľový plech, rozmery: 5,5x13 mm, TX30