Strešný plech pre VX z nerezovej ocele

Obj. č.: VX 5051141

Obj. č.:
VX 5051141
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
na vonkajšej strane jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Vhodné pre
Šírka: 1.200 mm
Hĺbka: 500 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,2 kg
Brutto hmotnosť
5,2 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177930155
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101