- Obj. č.:
- VX 5050829
- Rozmery
- Šírka: 540 mm
Hĺbka: 275 mm - Vhodné pre
- Šírka: 1.200 mm
- Poznámka
- Na kompletné uzavretie podlahového otvoru je nutný aspoň jeden posuvný plech.
- Pre skriňu šírky 1000 a 1200 mm je jedno balenie iba pre polovicu skrine, obsahuje iba jeden kus.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,06 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177973053