Posuvný plech pre VX z nerezovej ocele

Obj. č.: VX 5050818

For variable compensation as well as a flexible opening in the base area. May be combined with gland plates.

Obj. č.:
VX 5050818
Rozmery
Šírka: 490 mm
Hĺbka: 115 mm
Vhodné pre
Šírka: 600 mm
Poznámka
Pre skriňu šírky 1000 a 1200 mm je jedno balenie iba pre polovicu skrine, obsahuje iba jeden kus.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,8 kg
Brutto hmotnosť
0,84 kg
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177972940