Presklené dvere s hliníkovým rámom, jednodielne pre VX IT

Obj. č.: VX_IT 5051214

Kľúč pre rozvádzačové skrine

Obj. č.:
VX_IT 5051214
Materiál
Hliník
Presklené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
Farba
Komfortná rukoväť VX, pánty, profil horizontálny: RAL 9005
Rozsah dodávky
Dvere s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Pánty 180°, namontované
Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
Vhodné pre
Šírka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Rozsah dodávky
Dvere s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Pánty 180°, namontované
Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
14,8 kg
Brutto hmotnosť
15,6 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177968103