Dvere z oceľového plechu, jednodielne, uzavreté pre VX IT

Obj. č.: VX_IT 5051230

Kľúč pre rozvádzačové skrine

Obj. č.:
VX_IT 5051230
Materiál
Oceľový plech
Rozsah dodávky
Dvere z oceľového plechu, plné, jednodielne, pánty 130°
Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Vhodné pre
Šírka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
Rozsah dodávky
Dvere z oceľového plechu, plné, jednodielne, pánty 130°
Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
27,2 kg
Brutto hmotnosť
28 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177968189