Dvere z oceľového plechu, zvisle delené, s ventilačnými otvormi pre VX IT

Obj. č.: VX_IT 5051224

Kľúč pre rozvádzačové skrine

Obj. č.:
VX_IT 5051224
Rozsah dodávky
Dvere, vertikálne delené, s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E, vpravo
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Šírka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Rozsah dodávky
Dvere, vertikálne delené, s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E, vpravo
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
17,4 kg
Brutto hmotnosť
18,4 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177968271