Pravé dvere pre VX SE, SE, TP, PC, IW

Obj. č.: VX 5050804

Obj. č.:
VX 5050804
Materiál
Oceľový plech
Povrch
štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
17 kg
Brutto hmotnosť
37 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177970571