- Obj. č.:
- VX 5050802
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
Uzáver: Doppelbart, 3 mm - Vhodné pre
- Šírka: 800 mm
Výška: 1.800 mm - Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
- Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 17,142 kg
- Brutto hmotnosť
- 28,142 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177970557