Montážní úhelníky pro systém podstavce VX

Produktové číslo: VX 5051.189

Montážní úhelníky pro další stabilizaci podstavce VX.Montážní úhelníky jsou standardně namontované na podstavci vpředu a vzadu. Existuje rovněž možnost namontovat úhelníky na hloubku.

Produktové číslo:
VX 5051.189
Materiál
Ocelový plech
Vhodné pro
Výška: 200 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
1,06 kg
Brutto hmotnost
1,084 kg
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177963245
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
pro systém podstavců, staré provedení