Samostatné dvere pre AX

Obj. č.: AX 5051322

Obj. č.:
AX 5051322
Materiál
Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Vhodné pre
Šírka: 600 mm
Výška: 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,48 kg
Brutto hmotnosť
5,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949058
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101