- Obj. č.:
- AX 5051332
- Materiál
- Dvere: oceľový plech, po obvode polyuretánové penové tesnenie
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Vhodné pre
- Šírka: 800 mm
Výška: 600 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,58 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177949157
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101