Montážna doska pre AX

Obj. č.: AX 5051369

Obj. č.:
AX 5051369
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozmery
Šírka: 250 mm
Výška: 375 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2 mm
Vhodné pre
Šírka: 300 mm
Výška: 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,6 kg
Brutto hmotnosť
1,635 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949461
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101