Montážna doska pre AX

Obj. č.: AX 5051372

Obj. č.:
AX 5051372
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozmery
Šírka: 350 mm
Výška: 475 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2 mm
Vhodné pre
Šírka: 400 mm
Výška: 500 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,8 kg
Brutto hmotnosť
2,82 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949492
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101