- Produktové číslo:
- AX 5051.382
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozměry
- Šířka: 545 mm
Výška: 775 mm - Tloušťka materiálu montážní desky
- 2,5 mm
- Vhodné pro
- Šířka: 600 mm
Výška: 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,2 kg
- Brutto hmotnost
- 8,66 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177949591
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101