- Obj. č.:
- AX 5051385
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozmery
- Šírka: 705 mm
Výška: 735 mm - Hrúbka materiálu montážnej dosky
- 2,5 mm
- Vhodné pre
- Šírka: 760 mm
Výška: 760 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 10,39 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177949621
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101