Ľavé dvere pre AX

Obj. č.: AX 5051338

Obj. č.:
AX 5051338
Materiál
Oceľový plech
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Vhodné pre
Šírka: 500 mm
Výška: 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
11 kg
Brutto hmotnosť
11,72 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177949218
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101