Dveře pro kompaktní rozváděčová skříň HD

Obj. č.: HD 5052100

Originální náhradní díly pro systém řadových skříní Rittal v garantované kvalitě.

Obj. č.:
HD 5052100
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky
Včetně závěsů a uzavíracích dílů
Rozměry
Šířka: 200 mm
Výška: 300 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,5 kg
Brutto hmotnost
2,5 kg