Dvere for compact enclosure HD

Obj. č.: HD 5052106

Original spare parts for Rittal enclosures, quality guaranteed.

Obj. č.:
HD 5052106
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Uzatváracia vložka HD: nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky
Vrátane pántov a uzatváracích dielov
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 600 mm
Vhodné pre
Šírka: 610 mm
Výška: 650 mm
Rozsah dodávky
Vrátane pántov a uzatváracích dielov
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,5 kg
Brutto hmotnosť
7,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910