- Obj. č.:
- HD 5052107
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Uzatváracia vložka HD: nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600 - Rozsah dodávky
- Vrátane pántov a uzatváracích dielov
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 760 mm - Vhodné pre
- Šírka: 610 mm
Výška: 810 mm - Rozsah dodávky
- Vrátane pántov a uzatváracích dielov
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910