Dvere for compact enclosure HD

Obj. č.: HD 5052113

Original spare parts for Rittal enclosures, quality guaranteed.

Obj. č.:
HD 5052113
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Uzatváracia vložka HD: nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky
Vrátane pántov a uzatváracích dielov
Rozmery
Šírka: 490 mm
Výška: 1.000 mm
Vhodné pre
Šírka: 1.010 mm
Výška: 1.050 mm
Rozsah dodávky
Vrátane pántov a uzatváracích dielov
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
8,6 kg
Brutto hmotnosť
9,6 kg
Číslo colnej sadzby
94039910