Těsnicí rám HD

Produktové číslo: HD 5050.694

Produktové číslo:
HD 5050.694
Materiál
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Vhodné pro
Šířka: = 205 mm
Výška: = 220 mm
Vhodný pro obj. č.
4000.021
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,07 kg
Brutto hmotnost
0,08 kg
Číslo celní sazby
40081100
EAN
4028177956957
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101