- Obj. č.:
- TS 5050150
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dvere
Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart
Rúrkový dverný rám - Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.200 mm - Rozsah dodávky
- Dvere
- Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 20 kg
- Brutto hmotnosť
- 30 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177650404
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204