- Obj. č.:
- TS 5050157
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dveře
Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart
Trubkový dveřní rám - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 24 kg
- Brutto hmotnost
- 34 kg
- EAN
- 4028177650473
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204