- Obj. č.:
- TS 5050048
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
Zámok vrátane vložky s dvojitým britom
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Vhodné pre
- Výška: 1.800 mm
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzáver, kompletný
- Zámok vrátane vložky s dvojitým britom
- Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Poznámka
- Pružinové podložky nie je možné pri výmene uzatváracích tyčí znovu použiť. Skontrolujte, či máte na sklade dostatočné množstvo (obj. číslo 8800070).
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,25 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177477667
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217