Tyčový uzáver pre TS s 1 dvierkami

Obj. č.: TS 5050139

For VX SE, please additionally order lock plate 5050817.

Obj. č.:
TS 5050139
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Zámok vrátane vložky s dvojitým britom
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Vhodné pre
Výška: 1.600 mm
Rozsah dodávky
Tyčový uzáver, kompletný
Zámok vrátane vložky s dvojitým britom
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Poznámka
Pružinové podložky nie je možné pri výmene uzatváracích tyčí znovu použiť. Skontrolujte, či máte na sklade dostatočné množstvo (obj. číslo 8800070).
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2 kg
Brutto hmotnosť
3 kg
Číslo colnej sadzby
83015000
EAN
4028177650299
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217