Tyčový uzávěr hlavních dveří pro TS se dvěma dvířky

Obj. č.: TS 5050142

Pro VX SE objednejte zároveň štítek zámku 5050.817.

Obj. č.:
TS 5050142
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Zámek včetně vložky s dvojitým břitem
Rozměry
Výška: 1.600 mm
Poznámka
Pérové podložky není možné při výměně uzavíracích tyčí znovu použít. Zkontrolujte, jestli máte na skladě dostatečné množství (obj. číslo 8800070).
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2 kg
Brutto hmotnost
3 kg
Číslo celní sazby
83015000
EAN
4028177650312
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217