Montážna doska pre AE

Obj. č.: AE 5050430

Obj. č.:
AE 5050430
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
334 mm x 275 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 380 mm
Výška: = 300 mm
Vhodný pre obj. č.
1030500
1031500
1004600
1005500
1005600
1011600
6536010
6315200
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,39 kg
Brutto hmotnosť
1,4 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708150
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216