- Obj. č.:
- AE 5050432
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 254 mm x 275 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 300 mm
Výška: = 300 mm - Vhodný pre obj. č.
- 1033500
- 1036500
- 1003600
- 6535010
- 6315100
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,15 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,2 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177708174
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216