- Obj. č.:
- AE 5050433
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 254 mm x 375 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 300 mm
Výška: = 400 mm - Vhodný pre obj. č.
- 1034500
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177708181
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- Montážna doska, pre AE, oceľový plech, pozinkovaná, vhodná pre obj. č.: 1034500