Montážna doska pre AE

Obj. č.: AE 5050435

Obj. č.:
AE 5050435
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
334 mm x 570 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 380 mm
Výška: = 600 mm
Vhodný pre obj. č.
1038500
1338500
1008600
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,6 kg
Brutto hmotnosť
4,6 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708204
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216