- Obj. č.:
- AE 5050436
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 549 mm x 355 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 600 mm
Výška: = 380 mm - Vhodný pre obj. č.
- 1039500
- 1339500
- 1009600
- 6539010
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,9 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177708211
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216