Montážna doska pre AE

Obj. č.: AE 5050438

Obj. č.:
AE 5050438
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
449 mm x 470 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 500 mm
Výška: = 500 mm
Vhodný pre obj. č.
1050500
1350500
1007600
1013600
6315400
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,3 kg
Brutto hmotnosť
4,4 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708235
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216