- Obj. č.:
- AE 5050439
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 749 mm x 570 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 800 mm
Výška: = 600 mm - Vhodný pre obj. č.
- 1055500
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177708242
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Popis výrobku
- Montážna doska, pre AE, oceľový plech, pozinkovaný, vhodná pre obj. č.: 1055500