Montážna doska pre AE

Obj. č.: AE 5050440

Obj. č.:
AE 5050440
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
449 mm x 670 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 500 mm
Výška: = 700 mm
Vhodný pre obj. č.
1057500
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,9 kg
Brutto hmotnosť
6,9 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708259
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Montážna doska, pre AE, oceľový plech, pozinkovaná, vhodná pre obj. č.: 1057500