Montážna doska pre AE

Obj. č.: AE 5050441

Obj. č.:
AE 5050441
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
549 mm x 770 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 600 mm
Výška: = 800 mm
Vhodný pre obj. č.
1058500
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,6 kg
Brutto hmotnosť
10,6 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708266
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Montážna doska, pre AE, oceľový plech, pozinkovaná, vhodná pre obj. č.: 1058500