- Obj. č.:
- AE 5050442
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 549 mm x 570 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 600 mm
Výška: = 600 mm - Vhodný pre obj. č.
- 1054500
- 1060500
- 1360500
- 1010500
- 1010600
- 6315600
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177708273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216