Montážna doska pre AE

Obj. č.: AE 5050443

Obj. č.:
AE 5050443
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
704 mm x 730 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 760 mm
Výška: = 760 mm
Vhodný pre obj. č.
1073500
1077500
1014600
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
12,6 kg
Brutto hmotnosť
12,8 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708280
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216