- Obj. č.:
- AE 5050444
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 549 mm x 730 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 600 mm
Výška: = 760 mm - Vhodný pre obj. č.
- 1076500
- 1376500
- 1012600
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,3 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177708297
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216