Montážna doska pre AE

Obj. č.: AE 5050447

Obj. č.:
AE 5050447
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
939 mm x 955 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 1.000 mm
Výška: = 1.000 mm
Vhodný pre obj. č.
1110500
1018600
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
20,5 kg
Brutto hmotnosť
30,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708327
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216