Montážna doska pre AE

Obj. č.: AE 5050448

Obj. č.:
AE 5050448
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
940 mm x 1.355 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 1.000 mm
Výška: = 1.400 mm
Vhodný pre obj. č.
1114500
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
29,8 kg
Brutto hmotnosť
39,8 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708334
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Popis výrobku
Montážna doska, pre AE, oceľový plech, pozinkovaná, vhodná pre obj. č.: 1114500