- Obj. č.:
- AE 5050449
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 739 mm x 955 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 800 mm
Výška: = 1.000 mm - Vhodný pre obj. č.
- 1180500
- 1016600
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 16,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 17,2 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177708341
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216