Montážna doska pre AE

Obj. č.: AE 5050450

Obj. č.:
AE 5050450
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
940 mm x 1.155 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 1.000 mm
Výška: = 1.200 mm
Vhodný pre obj. č.
1213500
1019500
1019600
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
25,5 kg
Brutto hmotnosť
35,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708358
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216