Montážna doska pre AE

Obj. č.: AE 5050452

Obj. č.:
AE 5050452
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
740 mm x 1.155 mm
Vhodné pre
Typ skrine: AE
AE stainless steel
Šírka: = 800 mm
Výška: = 1.200 mm
Vhodný pre obj. č.
1280500
1017600
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
20,8 kg
Brutto hmotnosť
30,8 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708372
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216