- Obj. č.:
- AE 5050461
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozmery
- Šírka: 400 mm
Výška: 500 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,9 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177708464
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- Dvere, pre AE, farba: šedá, oceľový plech, základná farba nanesená ponorom, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba