- Obj. č.:
- AE 5050483
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240
- Rozmery
- Šírka: 200 mm
Výška: 300 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,95 kg
- Brutto hmotnosť
- 1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177708686
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- Dvere, pre AE z nehdzavejúcej ocele, farba: nerez, jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240