Dvere pre AE z nerezovej ocele

Obj. č.: AE 5050496

Obj. č.:
AE 5050496
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240
Rozmery
Šírka: 760 mm
Výška: 760 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
10 kg
Brutto hmotnosť
31 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177708815
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Dvere, pre AE z nehdzavejúcej ocele, farba: nerez, jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240